Paski

1
Przeglądaj lokalne ceny i stan magazynowy oraz składaj zamówienia przez Internet.
  • Produkty
  • Przewodnik doboru rozmiaru pasków klinowych
{imgAlt}Jako globalny lider od ponad 85 lat firma Caterpillar zapewnia wysoce konkurencyjną technologię pasków i opcje odpowiednie do użytku w produktach dla wszystkich obsługiwanych branż.
Paski Cat® są produkowane i testowane pod kątem doskonałej przyczepności, szybkości i długiego okresu eksploatacji w maszynach Cat w celu zapobiegania problemom związanym ze ślizganiem się i nieprawidłowym wyrównaniem.

Typy pasków

  • Paski klinowe — zębate
  • Paski klinowe — bez kolców
  • Paski wieloklinowe
  • Zębaty z pokryciem gumowym

Wskazówki dotyczące konserwacji pasków klinowych

  • Pasek należy sprawdzić pod kątem pęknięć, zużycia lub postrzępienia. W przypadku zestawów zgodnych pasków należy zawsze wymieniać cały zestaw. Uszkodzenie tylko jednego paska może być przyczyną nierównego obciążenia pasków, kół pasowych, łożysk i wałów.
  • Należy sprawdzić rowki kół pasowych, aby upewnić się, że nie są zużyte, uszkodzone lub nieprawidłowo wyrównane. Nieprawidłowy kontakt paska z kołem pasowym spowoduje szybkie zużycie i skrócenie czasu eksploatacji paska.
Oferujemy ponad 900 pasków do wyboru, więc możesz mieć pewność, że znajdziesz odpowiedni do swojej maszyny.

Przewodnik doboru rozmiaru pasków klinowych

  • Rozmiar paska jest równy szerokości rowka koła pasowego (B) w przypadków pasków o szerokości mniejszej lub równej ½ cala.
  • Rozmiar paska odnosi się do szerokości górnej części paska (A) w przypadku pasków o szerokości większej niż ½ cala.
                                                   
AB
Rozmiar paskaSzerokość górnej części paskaSzerokość rowka koła pasowego
9,6 mm (3/8 cala)10,72 mm (0,422 cala)9,65 mm (0,380 cala)
12,7 mm (1/2 cala)13,89 mm (0,547 cala)12,70 mm (0,500 cala)
17,5 mm (11/16 cala)17,48 mm (0,688 cala)15,88 mm (0,625 cala)
19,1 mm (3/4 cala)19,05 mm (0,750 cala)17,53 mm (0,690 cala)
22,2 mm (7/8 cala)21,51 mm (0,847 cala)19,94 mm (0,785 cala)
23,8 mm (15/16 cala)23,83 mm (0,938 cala)22,30 mm (0,878 cala)
27,0 mm (1 1/16 cala)26,97 mm (1,062 cala)25,48 mm (1,003 cala)
31,8 mm (1 1/4 cala)32,94 mm (1,297 cala)31,83 mm (1,253 cala)

Efektywna długość wg SAE dla pasków zębatych i gładkich jest równa:

  • obwodowi zewnętrznemu minus 9,65 mm (0,38 cala) w przypadku pasków o rozmiarze 3/8 cala i 1/2 cala.
  • obwodowi zewnętrznemu minus 14,48 mm (0,57 cala) w przypadku pasków o rozmiarze 11/16 cala i większym