Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe107-6232: Łożysko
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
107-6232: Łożysko
107-6232: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
107-6232: Łożysko
107-6232: Łożysko
107-6232: Łożysko
107-6232: Łożysko
107-6232: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 107-6232
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 107-6232

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Rowek wewnętrzny: Tak
Inside Diameter (mm): 180
Inside Diameter (in): 7,1
Outside Diameter (mm): 199
Outside Diameter (in): 7,84
Overall Length (mm): 100
Overall Length (in): 3,94
Przybliżona długość całkowita (mm): 100
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 199
Otwory poprzeczne: Tak
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 180
Rowek zewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 107-6232

KOPARKI GĄSIENICOWE

5230B 5130B 5230 5130

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem