Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki194-3522: Nasadka (klucz 1/4 cala)
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki194-3522: Nasadka (klucz 1/4 cala)
194-3522: Nasadka (klucz 1/4 cala)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
194-3522: Nasadka (klucz 1/4 cala)
194-3522: Nasadka (klucz 1/4 cala)
194-3522: Nasadka (klucz 1/4 cala)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Specyfikacje części o numerze katalogowym 194-3522

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 50,8
Długość (cale): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,59
Inner Diameter (in): 0,22
Hex Size (mm): 9,0
Hex Size (in): 0,354
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12,7
Outer Diameter (in): 0,5
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,032
Weight (lb): 0,071
Rozmiar (mm): 9,0
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione