Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien334-7584: SWORZEŃ
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien
334-7584: SWORZEŃ
334-7584: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
334-7584: SWORZEŃ
334-7584: SWORZEŃ
334-7584: SWORZEŃ
334-7584: SWORZEŃ
334-7584: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 334-7584
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 334-7584

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Alloy Chromium,Carbon Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 63
Pin Diameter (in): 2,48
Length (mm): 155
Length (in): 6,1
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 334-7584

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem