Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty464-4929: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
464-4929: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
464-4929: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Marka: Cat

fallback-image
464-4929: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4,882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
materiał: Stop cynku,Stal niskostopowa,Stal węglowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Jednostki miaryUSAMetryczny
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Parts Diagrams
No EquipmentAby wyświetlić schematy części, wprowadź numer seryjny sprzętu lub wybierz sprzęt z uprzednio dodanej listy.
Wybierz sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem