Caterpillar

Wybierz sprzęt
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
Wybierz sprzęt

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Wybierz sprzęt

Strona główna476-9216: ŚRUBA (BEZPIECZNIKOWA ŚCINANA)
Strona główna476-9216: ŚRUBA (BEZPIECZNIKOWA ŚCINANA)
476-9216: ŚRUBA (BEZPIECZNIKOWA ŚCINANA)

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
476-9216: ŚRUBA (BEZPIECZNIKOWA ŚCINANA)
476-9216: ŚRUBA (BEZPIECZNIKOWA ŚCINANA)

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 476-9216
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 476-9216

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
Bolt Length (in): 1.75
Drive Type: INTERNAL HEX
Head Height (in): 0,5
Grip Length (in): 0,156
Drive (in): 3/8
Head Diameter (in): 0,75
materiał: STAL,Powłoka w płynie,Stal stopowa
Bolt Type: Socket Head
Material Description: ASTM A574. Head Marking - A574 (180 ksi Ultimate Tensile Strength)
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Bolt Length (mm): 44,45
Grip Length (mm): 3,96
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 476-9216

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione