Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty544-2150: WKRĘT
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
544-2150: WKRĘT
544-2150: WKRĘT

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
544-2150: WKRĘT
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 544-2150
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 544-2150

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal niskostopowa,Stop cynku,Stal węglowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 25
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 0,984
Grip Length (mm): 3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 544-2150

POJAZDY UŻYTKOWE

CUV85 CUV82

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem