Strona główna582-6532: Two Wire Braid Compact Hose
Strona główna582-6532: Two Wire Braid Compact Hose
582-6532: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
582-6532: Two Wire Braid Compact Hose
582-6532: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 582-6532

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 582-6532
Overall Length (mm): 2 025,0
Weight (kg): 1,413
Material: High Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 582-6532

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP500 PE636 SE50 VT

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione