![{imgAlt}]()
Zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu fotele Cat® Comfort są tak produkowane, aby przy prawidłowej konserwacji wytrzymały 10 000 godzin pracy. Fotele są dostępne w pokryciu z trwałej tkaniny o ścisłym splocie lub z winylu o strukturze skóry. Materiał fotela ma specjalne podłoże, które jest wtopione, a nie wszyte, w spodnią część tkaniny. Umożliwia to rozciąganie się materiału bez wybrzuszania, co gwarantuje długotrwały elegancki wygląd.
Cechy i zalety foteli Cat® Comfort:
- Fotele Cat Comfort są projektowane i testowane z myślą o optymalnej niezawodności i komforcie pracy operatora maszyn Cat.
- Osiem różnych regulacji fotela pozwala dostosować go do każdego operatora, bez względu na jego masę i wzrost
- Zagłówek wysuwany z oparcia (dostępny w niektórych modelach) zapewnia doskonałe podparcie górnej części pleców
- Grube i profilowane oparcie z bocznym podparciem ogranicza ruchy boczne na pochyłościach lub w nierównym terenie
- Regulowane podparcie części lędźwiowej rozkłada nacisk na dużej powierzchni, zapewniając dodatkowe wsparcie dla pleców
- Mechanizm pochylania oparcia jest wyposażony w żeliwne kółka zębate, zapewniające długi okres eksploatacji
- Regulowane podłokietniki można złożyć, unosząc do góry, gdy nie są używane
- Grube, profilowane siedzisko fotela ma funkcję regulacji kąta i ustawiania przedniej krawędzi dla zredukowania nacisku na nogi.
- Siedziska są obite materiałami odpornymi na rozdarcie, co uzyskano przez zastosowanie specjalnego procesu wtapiania, aby zagwarantować dużą trwałość
- Siedziska są komfortowe, wodoodporne, można je prać i wymieniać. Pokrowce na fotele nie są potrzebne
- Dźwignie regulacyjne są umieszczone w przedniej części fotela i są łatwo dostępne
- Pasy bezpieczeństwa automatycznie blokują się we właściwym położeniu, ale nadal umożliwiają ruchy operatora bez poczucia przypasania
- Dostępne są bardzo długie pasy bezpieczeństwa dla każdego operatora, bez względu na jego wymiary
- Fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa (przechodzącymi przez ramię) są dostępne dla niektórych wozideł sztywnoramowych
- Dla poprawy komfortu pracy operatora w wymagających zastosowaniach w fotelu z zawieszeniem pneumatycznym można zastosować drugi amortyzator
- Podgrzewane fotele (dostępne do niektórych modeli) zapewniają dodatkowy komfort, gdy jest zimno
- Zestawy z podgrzewanym siedziskiem są dostępne do większości modeli foteli bez podgrzewania
Zamienne siedziska foteli
Wymień siedziska foteli Cat Comfort, gdy się zużyją, ulegną uszkodzeniu lub gdy wymagana jest wymiana obicia siedziska.
Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do
Przewodnika wymiany fotela