001-5600: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    001-5600: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 001-5600
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    rrss
    RR-250B, RM-250C, SS-250, RR-250, SS-250B

    est
    30/30 DEUCE

    fp
    584, 584HD

    ttl
    973C, 973

    wktl
    SG16B SG18 SG16 SG18B BA18

    pipe
    561M, PL61, 561N

    wtl
    992K, 992G, 994, 994F, 994D, 993K, 994H

    tmh
    TH417C, TH414C, TH355B, TH337C, TH336C, TH560B, TH514C, TH580B, TH407C, TH340B, TH406C, TH350B, TH330B, TH220B, TH360B, TH460B

    meng
    3512

    ttt
    D9R, D11N, D10N

    wts
    657E, 621E, 623F, 623E, 633E II 621G, 615C, 627F, 627G, 621F, 651E, 631E, 611, 637E, 627E, 615C II 623G

    wtt
    854K, 854G

    oht
    789C, 785C, 793C, 793B, 789B, 785B, 784C