008-2103: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    008-2103: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 008-2103
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 0,8
    • Material: NBR (90), NBR - Nitrilo
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 211
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    wheel-type loader
    994K

    challenger
    65B 65

    track-type loader
    953 943

    work tool
    H115E S HM315 SNOW WING H140E MP332 BLADE H160E S MP345 H140E S MP318 H120E H110E MP365 H110E S H120E S H160E H130E S H180E S MP324 HM312 H115E H180E H130E

    motor grader
    120M 14M 160M 2 140M 2 14M-3 140M 3 160M 3 140M 3 AWD 160M 3 AWD 14M3

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    skid steer loader
    297C 272C 256C 277C 262C 287C

    wheel dozer
    854K 854G

    asphalt paver
    AP-300D

    pipelayer
    578

    excavator
    385B 385C 385C L MH 385C L 365B II 365B 385C FS 365C L MH 390D 5090B 365C L 365C 374D L 390D L 365B L

    track-type tractor
    D9L 6A D11T 56 59N 6 D4H XL D7H 7S 8A 56H D6H XL D8R 8U D6H 4A 6SU 11SU 58 D5H 7 7U 9 8SU 59L 9U D7R 10 7A 8 7SU 6S D10 D11R D4H 5S 57H D9N 4S 11 58L 4P D8L D10R D6H XR 10C 9C 11U 8S 9SU D6H II 57 D11N D8N 59 9S 10S 5A 5 10U 54 5P 4 10SU D4H III D5H XL 55 D10N

    expanded mining products
    6015B