009-2062: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    009-2062: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 009-2062
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 2,49
    • Material: FKM (75), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 144
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    3500
    G3508 G3516 G3512

    wheel-type loader
    918F 966D 928F 966F II 966G II 938G 950F II 960F 950B 972G II 938G II 950E 966F 970F 966E 972G 950F 950B/950E 938F 966G 980G 966C 966R

    underground mining loaders
    R1300GII R1300G R1600H R1600G

    engine - generator set
    3616 3612 3606 3608 G3516 G3508 G3512

    tratores de esteiras
    D10T D10R D10N D9L

    wheel tractor scrapers
    615 623E 657G 657E 627G 623F 651E 621F 615C 621G 623G 621S 627F 627E 627EPP 621R 639D

    motoniveladoras
    16H 14H 143H 12HNA 135HNA 120HNA 140HNA 160HNA 140-13AWD 140-13

    wheel dozers
    814F

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    G3616 G3606 G3608 G3516 G3508 G3606B G3512 G3612

    retroescavadeiras
    442E 420F2ST 430F2ST 420F2IT 432E 432D 444F 442D 420FST 434F2 420D 427F2 450-07 440

    motor grader
    135H 140H 160H 163H 120H 12H 140

    material handler
    MH3059

    paving compactor
    PF-300C PS-300C PS-300B PF-300B

    wheel tractor-scraper
    621E 623F 623E 621F 627E 627G 657E 623B 615C 627F 621G 627B

    earthmoving compactor
    815F II 816F 826C 816F II

    engine - truck
    C15 C13

    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    compactadores
    815F 816F 815FII

    wheel loaders
    IT38F IT18F 950E 960F 950F 924F 966G 972G 962G 966F 938F 938G 966C 970F 966E 980G 950G 972GII IT38G 966GII 938GII 950FII 966FII

    wheel dozer
    824C 814F 824S 814F II

    integrated toolcarrier
    IT28F IT24F IT38G II IT38G IT18F

    estabilizadoras/recuperadoras
    SS-250B RR-250B RM-250C

    track-type tractor
    58L 59L 10 9S 10SU D10R 10U 59 9C 59N 9U 9

    tratores florestais
    530B

    oem solutions
    CX31 CX35