030-1927: Anéis Retentores de Borracha de Silicone
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    030-1927: Anéis Retentores de Borracha de Silicone

    Número de Peça : 030-1927
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Selo de Articulação do Cilindro

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,41
    • Diâmetro Interno (pol): 1,19
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,19
    • Material: Não metálico
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    motor grader
    140G 130G 12G 120G