031-4392: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    031-4392: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 031-4392
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 126,6
    • Diâmetro Interno (pol): 4,98
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 126,59
    • Material: NBR (90), NBR - Nitrilo
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 250
    • Temperatura (ºC): -40 - 100
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    wheel tractor-scraper
    613B, 613, 613C II

    paving compactor
    CS-551, CP-553, CS-553

    mini hydraulic excavator
    307B, 307-A

    wheel-type loader
    962H, 962L, 950L, 950H, 950 GC

    work tool
    S25 S40 S130 S50 S30 S80

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D400D, D40D, D350E, D400E

    asphalt paver
    AP-650B, AP-1050, AP-1050B, AP-1200, AP-655C, AP-1055B, BG-260C, AP-800B BG-2455C, BG-240C, AP-800, AP-900B, BG-2255C, BG-230D, AP-1000B, BG-225C, BG-245C, AP-1000, AP-800D

    cold planer
    PR-750B, PR-1000, PR-1000C PR-450, PR-450C

    wheeled excavator
    M320, M315, M312, M322C, M322D, M320D2, M318C, M313C, M315D, M316D, M313D, M317D2, M318D MH M318D, M315C, M316C, M322D MH M318, M318C MH M324D2 MH M315D2, M322D2, M322D2 MH

    road reclaimer
    RR-250, SS-250, RM-500

    excavator
    307-A 307

    drill
    MD6310