032-8970: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    032-8970: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 032-8970
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,3
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 109
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    challenger
    35 45

    wheel-type loader
    960F 938F 950F 918F 962G 928F 950G 910F 924F 950F II 910E

    engine - generator set
    3116 3114

    engine - truck
    3116 3114

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    785G

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 G3606 SPF343C 3126 G3616 G3608 G3606B G3612

    track-type loader
    963B

    articulated dump truck
    735C 745C 745 740C 740 D250D D20D 740 GC

    wheeled excavator
    M318

    paving compactor
    CS-583 CS-563 CB-434 CP-533 CS-573 CS-533 CD-54 CP-563 CS-531

    backhoe loader
    446B 446

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT12B IT18F IT28F IT14F IT14B

    excavator
    325-A 325 L E110B 320-A S 211B 212B 320N 322 LN 320-A E240C 322-A L 322 L 213B 214B E120B E200B 325 LN 325-A L EL200B 214B FT 320-A L 205B EL240C 320-A N 206B 322-A N 325-A LN 320 L 224B 322-A E240B EL240B 322-A LN 322N

    marine products
    3116 C140-16 3126

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D5M D7E D6M D7E LGP

    load, haul, dump
    R1600 R1600G

    manipulador telescópico
    RT80 RT100