032-9313: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    032-9313: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 032-9313
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,49
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 112
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825G II 825C, 836H, 836G, 826G II 826H, 826C, 825H

    challenger
    MT855, MTC845, MT835, MTC835, MT845, MTC855, MT865, MTC865

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992G, 993K, 992K, 980G II 988G, 980H, 988H

    petroleum products
    C-15 TH48-E80 CX35-P800 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 TH31-C9T TH31-E61

    engine - generator set
    G3406 D379B D398B G3508 G3512 3456 D399 3406E PM3456

    engine - truck
    3406E C-15 C18 C9 C-18 C-9 C16 C-16 3176

    off-highway truck
    797F, 797, 772, 770, 797B

    engine - industrial
    G3508 D399 G3512 C15 G3408C G3406 G3408 C18 D398 D398B 3456 3406E C-15 D379B C-16 D379

    articulated dump truck
    D400E II 740, D350E II 735

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-200, PM-201

    forest products
    227

    wheeled excavator
    M318, M320, M318D, M322C, M315D, M318C, M318C MH M322F, M320F, M315C, M316C, M313D, M313C, M318D MH M322D, M322D MH M312, M316D, M315

    material handler
    MH3026 MH3022, MH3024

    wheel dozer
    834H, 824G II 824C, 834G, 824H

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    583T, 587T

    excavator
    385C L 365C L 225, 215B, 215, 385B, 385C FS 5090B, 385C L MH

    wheel tractor-scraper
    627G, 637G, 657, 623B, 621B, 623G, 657E, 621G, 657G, 627F, 657B, 621F, 623E, 651B, 631G, 621E

    track-type tractor
    D8R II D9T, D8T, D8R

    oem solutions
    CX28