033-5853: ANEL RETENTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    033-5853: ANEL RETENTOR

    Número de Peça : 033-5853
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicativos de alta pressão e alta temperatura que precisam de resistência ao ar, combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos; selos ORFS e STORS
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (pol): 0,35
    • Material: FKM (90), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 904
    • Temperatura (ºF): -390
    engineer support tractor
    C18 30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    962G II 966M XE 990 II 938G II 930H 924G 924H 992K 980H 950G 966H 962G 988F 992C 950G II 993K 990 924GZ 938G 992D 924HZ 980G II 988B 928G 972M XE 924F 988F II 980G 988G 928H 928HZ

    challenger
    MTC745 MT735 55 MTC845 MT845 35 MT835 MT755 MT745 MT765 MTC735 MTC835 45 MTC855 MTC765 MTC865 MT855 MT865 MTC755

    engine - generator set
    3412C C18 G3520 G3520H G3516H 3408B D379B C9 C15 3412 D398B G3512H G3516C 3408 D399 3408C

    wheel-type skidder
    525B 535B

    off-highway truck
    772G OEM 772G 773B 775B 793F OEM 795F AC 775E 797 769D 770G 793B 793D 773GC 785B 789C 784B 772B 785D 773G OEM 771C 773D 775D 793F AC 773G LRC 797F 773E 785C 775G LRC 793F CMD 789D 795F XQ 769C 777G 771D 784C 775G OEM 793F XQ 793C 777F 785G 793F 770G OEM 775G 797B 789B 773G

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    953C 963C 973D

    engine - industrial
    3412 3408 C-12 C-9 D398B G3612 D398 C18 G3516 G3608 D379 D379B 3126 3408B C9.3 D399 C27 C15 G3606 C32 3412E C13 3412C G3512H 3408C G3616 C9 3408E C11 3126B C280-16 SR4

    articulated dump truck
    730C2 EJ 735C 730 745C 740 745 725 740 GC 730C 740C 730C2

    motor grader
    120H 135H 24H

    material handler
    MH3037 MH3059

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    paving compactor
    CB10 CB-44B PS-360C CB-54B CW-16 CD10 CB7 CD-54B CD-44B CD8

    underground articulated truck
    AD30 AD55

    excavator
    385C 330D L 390D 325C 330C L 330D 320D 349D L 345C 320D FM 5230B 365C 311D LRR 365B 325C FM 345D L 320D L 323D L 330C FM 336D L 385C L 320D LN 336D 385B 330C 385C FS 5230 315D L 349D2 L 314D CR 345B 374D L 319D LN 312D L 349D2 330C LN 365C L 323D 390D L 322C 314D LCR 345B II 319D L 345C MH 319D 5090B 330D LN 323D S 312D 345B L 323D LN 385C L MH 365B II 330D MH 330D FM 5110B 330C MH 323D SA 349D 5130B 345D 365B L 336D LN 325C L 320D GC 5130 365C L MH 345C L

    wheel tractor-scraper
    657E 657G 633D 657 637G 657B 631E 621E 631G 637D 651E 637E 623E 627G 627E 631D 633E II 627F 651B 623F 621F 639D

    earthmoving compactor
    836 826C 825G II 825C 826G II 826G 836G

    engine - truck
    C9 C-12 3126 C15 3126E C-10 C7 C13 3408 C-16 C-15 3116 3408B C16 C-18 C11

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61 C-15 CX31-P600 TH35-C15I CX31-C13I TH35-C13T CX31-C9I CX31-C11I C7 CX35-C18I C18 TH48-E70 C13 TH35-C15T C11 TH35-C11I CX35-P800 CX31-C18I TH35-E81 CX31-C15I TH35-C13I 3412E

    cold planer
    PR-450C PM-565B PR-750B PR-450 PM-565

    forest products
    574 550 522 521

    backhoe loader
    420E 430E 450E

    skid steer loader
    226B 268B 236 236B 226B3 228 242B 216B 262B 216B3 216 248 287B 252B 252 277B 252B3 226 248B 236B3 242B3 232 247B 246 232B 267B 242 257B 262 246B

    wheel dozer
    844 854K 824G 824G II 824C 834B 834G

    asphalt paver
    AP500F AP655F BG655D AP555F BG-2455D AP-500E AP-1000E BG-2455C BG-260D AP600F BG1055E AP-1000B AP-1055F BG1000E AP-655C BG-2255C AP-1055B BG600D BG500E AP-1000D AP-1000F AP-555E AP-900B BG-245C AP-1055E AP-655D AP-600D BG555E AP-1055D BG-240C AP655F L AP-1050B BG-260C

    integrated toolcarrier
    IT38G IT28G IT24F IT38G II IT62G II IT62G IT28F

    pipelayer
    561N

    marine products
    3412E C18 3408B 3412 3408 3412D 3126 C30 D379B D398A C7 D398B C9 C32 C280-16 D379A D399 3126B 3516B

    track-type tractor
    D6T D5N D6N D6R II D9L D6G2 LGP D10R D9R D11R D10N D11T D6G D6E D6R D8L D6G2 XL D6G SR D9N

    load, haul, dump
    R2900G

    oem solutions
    CX31 CX35 CX31-P300 CAT WDS