033-6032: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    033-6032: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 033-6032
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (pol): 1,05
    • Material: FKM (75), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 23
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    wheel-type loader
    960F, 962G, 950F

    compactors
    815FII

    engine - generator set
    C9 G3516B C9 GEN SET PMG3516 G3520B

    track type tractors
    D6RIIXL, D6RIILGP

    off-highway truck
    793C, 793B

    7 to 9 liter
    C9

    wheel dozers
    814FII

    engine - industrial
    C-9 G3612 G3512 G3608 G3606 G3516 C9 G3508 G3616 G3606B

    telehandler
    TH514C, TH336C, TH337C, TH407C, TH406C, TH414C, TH417C

    motor grader
    120H, 140B, 12H, 135H NA 120H NA 120H ES 135H

    wheeled excavator
    M322D MH M330D

    motor graders
    160M, 120HNA

    excavator
    336D L 330D LN 330D L 330D, 330C L 330D MH 330C, 330D FM 336D2 L 336D, 330C LN

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    off highway trucks
    793D

    petroleum products
    C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C9I

    engine - truck
    C15 C9

    forest products
    TK741, 521B, TK722, TK721, 584, TK732, 584HD, 522B, 552 2 TK711, 541 2

    wheel loaders
    IT62G, 960F, 962G

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    AP-800B AP-800

    integrated toolcarrier
    IT62G

    track excavators
    336DL, 330CL, 336DOEM

    track-type tractor
    D6R II D6R XL D6R LGP D6R, D6R STD