033-6034: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    033-6034: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 033-6034
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,92
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 119
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    challenger
    MTC755 MTC745 MT735 MTC735 MT745 MTC765 MT755 MT765

    wheel-type loader
    926M 950H 924HZ 966M 930K 982M 966L 972M XE 924GZ 992C 972L 962L 924H 988K XE 966K 980M 992D 950 GC 986K 950M 924K 924G 972M 990 II 988F 966M XE 962 918M 938M 988K 988B 938K 986H 950L 990 980K 988F II 972K 962H 962M 966K XE 930M 980K HLG 980L

    engine - generator set
    C175-16 C18 C9 C9 GEN SET C18 GEN SE C15 C175-20 C9.3 XQP300 C7.1 C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425 XQP150

    wheel-type skidder
    535D 525D 555D 545D

    off-highway truck
    793F AC 771D 773E 769D 771C 794 AC 793F CMD 773D 775D 797B 773B 770G 793F 797F 795F XQ 793F OEM 798 AC 772B 796 AC 769C 789D 775B 772G OEM 785D 795F AC 772G 797 793D 770G OEM 793F XQ 69D 775E

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973D 953C 963K 973C 963C 973 953K

    engine - industrial
    C-9 C175-16 C175-20 C9 C9.3 C13 3412E C9.3B C7.1 3408E C13B C15 C18

    articulated dump truck
    730 730C 730C2 EJ 725 D400E II 735C 740C 740 GC 735 740B 725C 730C2 745C 740 725C2 745 735B

    mini hydraulic excavator
    305 304

    road reclaimer
    RM500B

    motor grader
    160M 3 AWD 18M3 160M 2 140M 2 160M 12M 2 12M 12M 3 140 GC 120M 140M 3 140M 3 AWD 14M3 14L 120 12H 14M-3 24H 24 12M 3 AWD 16M3 140 140M 120L 160M 3

    material handler
    MH3022 MH3295 MH3026 MH3024

    wheeled excavator
    M314F M315D M322F M317D2 M320D2 M318C M322D2 M322D M316C M316F M322D MH M316D M324D2 MH M322C M320F M318D M313D M315C M322D2 MH M313C M318C MH M330D M318F M323F M318D MH M315D2

    paving compactor
    CD8 CW12 CS78B CS56B CB7 CD-54B CD-54 CD-44B CP56B CS74B CB10 CB-44B CS68B CB-54B CP76B CB8 CB46B CP74B CP68B CS79B CD10

    underground articulated truck
    AD45 AD40 AE40 II AE40

    drill
    MD6310 MD6200

    excavator
    330 GC 390F 336D2 L 352F 330D2 349E L 568 FM 336D2 330D MH 326D2 336E LN 330C 323 320 352 340F 336D L 323D2 L 336F XE 330C FM 330 340D2 L 340F L UHD 352FMHPU 352F-VG 336D2 L XE 336F L 336E 336F L XE 336D2 XE 568 FM LL M315F 336E L 336E LH 349E L HVG 336 GC 349F L 340 330D2 L 336D LN 336F LN XE 345 GC 336F LN 374F 349E L VG 336F LNXE 330D FM 330C L 330D L 336 320D2 FM 336F 330D 5110B 326D2 L 349 374F L 349F LXE 329D2 L 336D 336E HVG 349E 352F XE VG 330C LN 340D L 330C MH 336FMHPU 323D2 M318F 336E H 336D2 GC 390F L 349F M317F 340F L LRE 330D LN 336E LNH 352F OEM 336D2 LXE 329D2

    wheel tractor-scraper
    637K 627H 631E 637E 631G 621K 637D 623H 639D 621H 637G 657E 651E 627K LRC 621K OEM 627K 631D 631K 633D 633E II 627G 623K LRC 623K

    manipulador telescópico
    TH337C TH103 TH63 TH417C TH406C TH407C TH414C TH514C TH83 TH336C TH62 TH82

    earthmoving compactor
    816F II 836K 836 815K 816K 825K 826K 815F II

    generator
    SR4B

    engine - truck
    C9 C-9 C13

    petroleum products
    C18 TH31-C9I C9 CX31-C9I TH31-C9P CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I C175-16 TH31-E61 CX35-P800 CX31-P600 TH31-C9T C15 CX38-P800 CX31-C13I 3412E

    cold planer
    PM310 PM822 PM312 PM-565 PM313 PM820 PM620 PM622 PM825 PM-565B

    forest products
    2391 551 586C 511 563C TK752 TK711 2864C 2491 TK732 552 2670C TK721 541 2470C 522B 2590 2290 522 TK741 521 573C TK751 541 2 2570C 553C 532 552 2 TK722 2390 521B

    backhoe loader
    420F2 438C 430F 426C 426B 436B 416B 438B 436C 430F2 444F 432F 416C 428C 420F 450 450F 440 428B

    wheel dozer
    814F II 844 824K 834B 814K 834K

    asphalt paver
    AP555F AP655F AP-1055F AP655F L AP600F AP500F AP-1000F

    pipelayer
    PL61 PL87 PL72 PL83

    marine products
    C9 C32 C140-16 C9.3 C30 C175-16 3412E

    track-type tractor
    D6R III D9R D6T XL D6 D9N D6R II D6T D6T LGP D7E D6T LGPPAT D8T D7R XR D6K D6T XL PAT D6R D6K2 D6T XW D11T D6N D5R2 D6T XW PAT D7R D7R LGP D8L D7E LGP D9L D9T D10N D6K2 LGP D10R D6 XE D10T2 D8R D6K2 XL D6R LGP D6R XL

    expanded mining products
    MD5075

    load, haul, dump
    R2900 R1700K