033-6044: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    033-6044: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 033-6044
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,8
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (mm): 20,4
    • Diâmetro Interno (pol): 0,8
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 20,35
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 19
    • Temperatura (ºC): -40 - 175
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627F, 627E, 627G, 615C, 615C II

    motor grader
    140H NA 140H ES 140G, 12H ES 12G, 160H ES 160H NA 160H, 163H NA 12H NA 12H, 140H, 14G, 143H

    wheel-type loader
    966G, 966E, 966F II 970F, 950E, 980F, 980C, 972G, 966D, 966F, 950B/950E 980F II 950B

    engine - industrial
    3306 3306B

    wheel-type skidder
    545, 518, 530B, 528B

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E

    challenger
    75C, 65C, 65, 85C, 65B, 85D, 70C, 65D, 75D, 75

    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D6D, 8SU D6T, D6N D9R, D6E SR D7R, D8R 8 D4E, D8R II D6F SR 8A D8N, 8U D6D SR D4E SR 57H D6G SR

    wheeled excavator
    M315, M318, M320, M312, W330B

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    963, 963B 973

    excavator
    330-A L 330-A 330 L 330B L

    earthmoving compactor
    815F, 816F