053-6950: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    053-6950: Selo

    Número de Peça : 053-6950
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os Anéis retentores Controlados por OD (Outside Diameter, Diâmetro Externo) são usados em aplicações de vedação nas quais o diâmetro externo do selo é a dimensão crítica.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Anéis retentores Controlados por OD são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat, inclusive acoplamentos e adaptadores ORFS (O-Ring Face Seal, Selo do Anel Retentor Facial) e STOR (Straight Thread O-Ring, Anel Retentor de Rosca Reta).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O XNBR tem excelente resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, o XNBR não deve ser usado em aplicações com rotação contínua do eixo.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,8
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Externo (mm): 76,2
    • Diâmetro Externo (pol): 3
    • Material: XNBR - Nitrilo Carboxilado
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    asphalt paver
    BG-225B, BG-230, AP-800D, BG-230D, AP-800C, BG-210B

    cold planer
    PM-565, PR-1000, PM-565B, PR-1000C PM-201

    paving compactor
    CP-563C, CP-533D, CB-214C, CS-431C, CS-433C, CS-573, CB-224C, CS-563 CS-533D, PF-300B, CS-563C CB-334D, CS-583C, CS-573D, CS-583, CP-563, CP-433C, CP-533, PS-150C, CS-531, CB-434C, CB-534B, PS-360C, PF-300C, CP-563D, CB-634C, CS-563D CS-533, CP-533C, PS-300C, PS-360B, CS-533C, PS-300B, CS-531D, CB-534C, CB-434B, CS-583D, CS-573C, CB-335D, CS-531C, CB-544, CB-545, PS-150B, CS-683E, PS-200B, PF-290B, CP-663E, CS-663E

    road reclaimer
    RR-250, RR-250B, SS-250, RM-350, SM-350, RM-350B, SS-250B

    motor grader
    24H