054-7915: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    054-7915: Selo

    Número de Peça : 054-7915
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 29.400
    • Altura total (pol): 1.157,48
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Superior
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    paving compactor
    CS-44B CP-44B CCS7, CS44B, CP44B

    motor grader
    14M

    wheel-type loader
    962H, 962G II 966H, 938H, 972H, 980F, 980C, 966G II 950H, 980H, 901C, 938G II 972G II 903C, 950G II 902C

    forest products
    551, TK741, 541 2 1390, TK752, 541, 552, 552 2 TK751, 2590

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 772G, 777D, 777E 777B, 772G OEM