061-7538: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    061-7538: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 061-7538
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (pol): 0,3
    • Material: FKM (75), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 11
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    924GZ 924G 910E 906 938F 924HZ 924H 966D 910F 966E 908 994F 902 994H 966F 992K 993K 994D 966F II

    engine - generator set
    C175-16 C32 C7.1 C175-20

    engine - truck
    3126 3116 3126E C7 3126B C15 C9 C-12

    petroleum products
    C7 C175-16 3512E

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    off-highway truck
    777G 789B 793C 793F AC 777F 785C 795F AC 776C 797F 797B 793D 777C 784B 797 789D 789C 793B 784C 793F 785B

    engine - industrial
    C-9 C32 C7 3512E G3616 3516E 3126 G3612 C175-16 C175-20 3126B SPP101

    track-type loader
    953K

    articulated dump truck
    740B

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140K 160M 160M 2 140M 140K 2 120K 160K 12K 140M 2

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel dozer
    854K

    asphalt paver
    AP-1055D BG-260D AP-1000D BG-2455D

    underground articulated truck
    AD55B

    integrated toolcarrier
    IT12B IT14F

    drill
    MD6200

    marine products
    3612 3616 3606 3516E 3512E 3618 3412C C175-16 C280-16 C280-12 C32 3608

    track-type tractor
    D6R II D5C III D3C II D4K2 LGP 53 D5K2 XL D5C D4C II D3C III D4C III D8R D3C D5K2 LGP D6R III 5A PAT D5C PAT 4P D4K2 XL D3K2 XL 3 D4C D5C PATLGP D3K2 LGP

    oem solutions
    CX28