061-8561: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    061-8561: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 061-8561
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 40,9
    • Diâmetro Interno (pol): 1,61
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 40,87
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 223
    • Temperatura (ºC): -40 - 175
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    pipelayer
    572R II 583T, 589

    wheel tractor-scraper
    631G, 631E, 657E, 623G, 651E, 637G, 627G, 621G, 637E, 637D, 633E II 621E, 657G, 631D

    paving compactor
    CD-54B CD-44B CB-54B CB-44B CB10, CD10

    engine - generator set
    3612 3616 C13 C-12

    underground articulated truck
    AD55, AE40 AD22, AD45B, AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H, 160H, 140H, 14H, 163H, 143H, 16H

    wheel-type loader
    972H, 972G II 993K, 992K, 966G II 990 II 988B, 990, 994K, 992C, 990K, 994F, 992D, 994H, 988F, 966H, 988F II

    forest products
    TK1051

    work tool
    CWAC-40 SKPAC-40 CAGAC-40

    engine - industrial
    C-12 3176C SPT342 C13 3412E 3412C SCT673 SUF557 C-10 SPS342 CPT372 3408E 3412 3196 3176B SBF214

    articulated dump truck
    740, 730, 725, 735 OEM 735

    engine - truck
    C-10 C-12 3176 C11 C13 3176B

    off-highway truck
    797F, 773E, MT4400D AC 771D, 793C, 771C, 794 AC 769D, 785D, 797, 785G, 785C, 770, 773B, 773D, 775D, 769C, 775B, 793F CMD 795F AC 789D, 793F OEM 795F XQ 69D, 793F, 793F XQ 793D, 772, 797B, 789C, 793F AC 772B, 784C, 775E

    challenger
    MT855, MTC835, 85E, 75E, MTC845, 85C, 95E, MT865, MTC865, 75C, MTC855, 65E, MT835, 75D, MT845, 75, 85D

    oem solutions
    CX31-P300 CAT WDS CX31 CX35 CX28 TR53

    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D7R II D8L, D9R, 10 59N D8T, 9SU 10SU D10T, 59 9U D9T, 9 D9N, D10N, 58L D10R, 10U D9L, 58 59L

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12 3176C SPT342 C13 3412E 3412C SCT673 SUF557 C-10 SPS342 CPT372 3408E 3412 3196 3176B SBF214

    wheel dozer
    824G, 844K, 854K, 854G, 844, 814F, 834B

    petroleum products
    CX31-P600 TH55-E70 CX31-C15I CX31-C18I CX31-C13I CX35-C18I 3412E TH55 CX31-C9I CX48-P2300 CX35-P800 CX31-C11I TH55FT-E90

    excavator
    365B L 365B, 345B II 345B, 345B II MH 5110B 345B L

    earthmoving compactor
    836, 816F, 815F