085-7539: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    085-7539: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 085-7539
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 1,05
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 121
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    wheeled excavator
    M318D MH M315D M322D MH M322D M318C MH M322C M313D M320D2 M318D M316D M313C M317D2 M322D2 MH M318C M315D2 M324D2 MH

    petroleum products
    CX31-C15I TH35-E81 CX31-P600 TH31-E61 CX35-P800

    paving compactor
    CB-534D CB-534C CB-634C CB-545 CB-434C CB-544

    excavator
    325-A L 349E 307 325-A 349E L VG 330-A LN 320N 330-A L 325 L 320-A EL200B 320-A N 320-A L 330 LN 320 L 330-A 330-A L 330B L 320-A S 349E L 315-A 322N 352F 325-A FM L E70B 311-A 325-A LN 322-A LN 349F L 330 L EL240C 317-A N 322 LN 322 L 325 LN 352F-VG 313B 315-A L E110B 352FMHPU E240C EL240B 352F OEM 307-A E300B 317-A EL300B 312-A E240B 322-A N E120B E200B 322-A L 349F 317 N 349E L HVG

    pipelayer
    PL87 587T 583T PL61 PL83 587R

    track-type loader
    963C 953D 973C 963D 953C

    wheel tractor-scraper
    621G 631G 657G 637G 627G 633E II 631E 637E

    mini hydraulic excavator
    307-A 307B

    track-type tractor
    D6K XL D6T D8T D8R D9T D6N D5G D4G D5K LGP D3K XL D8R II D3G D3K LGP D5K XL D6K D4K LGP D6K LGP D4K XL D7E