087-4662: ESFÉRICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    087-4662: ESFÉRICO

    Número de Peça : 087-4662
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Esfera Cat® (Somente esfera solta)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    cold planer
    PM-565 PM-201 PM-565B

    wheel-type loader
    924G

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325B W330B M325C MH

    excavator
    E300B 385C L 330-A 345B II 365C 325-A L 312-A 325-A 320B N 365B L 365B II 330 LN 320-A N 322-A N 322-A L 325-A LN 320-A 330-A L 320B S 330B L 375-A L 320-A L 325 LN E70B 345B L 375-A 385B E200B 350 L 320B L M325D L MH 322 L 311-A 325B L 320 L 317 N 385C L MH 317-A N 350-A 330 L 325 L EL200B 365C L MH 307 EL300B 320N 385C 315-A E110B 365C L 5080 325-A FM L 317-A 365B E240C 322N 315-A L 320B 307-A 322 LN 330-A L EL240C 345C L 345B 350-A L 320-A S E120B 330-A LN 322-A LN

    mini hydraulic excavator
    307B 307-A

    road reclaimer
    RM-350 SM-350