093-1481: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    093-1481: Selo Tamponador

    Número de Peça : 093-1481
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 60,00
    • Diâmetro da Haste (pol): 2,36
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 2,97
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 75,52
    mini hydraulic excavator
    307, E70, 307-A 307B

    wheel-type loader
    908

    excavator
    307, E70, 307-A 307B