093-1484: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    093-1484: Selo Tamponador

    Número de Peça : 093-1484
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 80,00
    • Diâmetro da Haste (pol): 3,15
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 3,76
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 95,53
    mini hydraulic excavator
    307C, 307B, 308C

    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B L 315-A 311B, 312-A 317-A 312B, E120B, 311-A