093-1628: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    093-1628: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 093-1628
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Externo (pol): 3,94
    • Diâmetro Interno (pol): 3,62
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 3,62
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 0,25
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,23
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    excavator
    320B L 320C 312-A 320B S 325-A LN 325B L E200B EL200B 320-A L E120B 325-A 311-A 325-A L E240C 320B N 320B E110B 325-A FM L 320-A 325 L 325B LN E240B 322C 325 LN 320 L 322C FM 322 L 320-A N 322B EL240C 325C EL240B 322-A L 322B L