093-1629: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    093-1629: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 093-1629
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 4
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Diâmetro Externo (mm): 110,00
    • Diâmetro Externo (pol): 4,33
    • Diâmetro Interno (mm): 101,9
    • Diâmetro Interno (pol): 4,01
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 101,98
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 4,01
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 0,25
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 6,25
    • Largura da Seção Transversal (mm): 5,9
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,23
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    excavator
    E120B, E140, E110B