095-1513: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-1513: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 095-1513
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (pol): 0,35
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 904
    earthmoving compactor
    836G 826G II 825H 836H 826H 826C 826G 825C

    wheel-type loader
    950G II 950H 972H 966M XE 950M 906H 966L 972M 972L 966H 986K 950 GC 938G II 962M 982M 966M 950L 980M 962H 988H 907H 972M XE 988G 950G 906 962G II 962M Z 908H 962L 962G 980H 950M Z 986H 980G II 962 908

    skid steer loader
    279C2 252B3 262B 299C 236B3 236B 252B 289C 277C2 256C 277B 297C 287C2 262C2 246C 277C 272C 242B3 246B 267B 248B 279C 289C2 262C 287B 268B 257B3 287C 259B3

    wheel dozer
    824G II 834H 824C 834G 824H

    excavator
    365B 345B L 345B II 323E L 350-A L 350-A 365C 330-A L E180 323E SA 320E 350 L 345C L EL180 320E L 330-A 365B II 365C L 345C 345B 320E LN

    pipelayer
    PL87 587T PL83 583T

    carregadeiras
    980L

    engine - industrial
    C3.4 3044C

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    730 725

    mini hydraulic excavator
    304.5

    track-type tractor
    D7E D6T D6T LGPPAT D6T XW D6T LGP D8T D6T XL D6T XW PAT D7E LGP D8N D8R D6T XL PAT

    oem solutions
    OEMS