095-1514: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-1514: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 095-1514
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,9
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (mm): 9,8
    • Diâmetro Interno (pol): 0,39
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 9,80
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    oem solutions
    OEMS

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-2455D, AP-655C, BG-260D, AP-1000D, BG-2255C

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT28G

    paving compactor
    CS-531D, CS-563D CB-634D, CS-583D, CS-533D, CB-534D, CP-533D, CB-434D, CS-573D, CP-563D

    wheeled excavator
    M316C, W345B II W330B M325B M322C, M325C MH

    mini hydraulic excavator
    307B, 308D 308E2CR, 307E2 308E 308E2 CR 308E SR 307D 308C 307-A 303ECR, 303E CR 308E2SR, 304 308E2 SR 302.5, 307C, 308E CR 303 305

    road reclaimer
    RM-300, RM-500

    wheel-type loader
    966M XE 928G, 972M XE 914G, 910G

    forest products
    1290T, HA871, 322C, HA771, 541, 543, TK370, TK380, 1190T, 533, 1390, TK711, TK381, HA770, 552, TK732, TK752, TK371, 551, HA870, TK721, TK751, TK722, TK1051, TK741, 1190

    excavator
    345B, 345C L 330B L 320B FM LL 320C, 312B L 350-A L 336D2 LXE 350-A 330-A L 320B, 313B 345B II 311D LRR 318C, 336E H 365B L E110B, EL200B 312D, 365C L 312E L 375-A E650, 325C, 317B L 325C L 312C L 365B, 307, 320-A N 320-A 313D2 GC 325 L 330C L 311B, 336E LH 322B L 316E L 320B L 322 L 312D L 322B LN 320-A L 314E CR 330 L 320C FM 336F L 322C, 318D2 313D2 LGP 315C, 365C 340F, 336F LN 322B, E70B, 312E, 320B LL 322-A 365B II 340F L LRE EL300, 314C 325B L 322-A L 336F LNXE 318D2 L 319D L 325-A L E300, 312B, 325-A LN 315D L 320B N 5080, 312D2, 319D 318E L 325B LN 345B L 320 L 321B, 312D2 L 313F L 322C FM 312-A 315B L 313D2, 325-A 320B LU 385B, 330-A 314D CR 320-A S 336FMHPU 336F L XE 314D LCR 315B FM L 307-A E200B, 317 N 318B, 336F XE 312D2 GC 325 LN 336D2 L XE 311-A E120B, 322 LN 312F, 375-A L 320N, 350 L 320B U 312C, 336F, 330B LN 319D LN 340F L UHD 336F LN XE 314E LCR 313F