095-1517: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-1517: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 095-1517
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,40
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Diâmetro Interno (mm): 13,8
    • Diâmetro Interno (pol): 0,54
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 13,80
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (75)
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    asphalt paver
    BG-2455D, BG-2255C, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D, AP-655C

    track-type tractor
    D3C III

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G

    paving compactor
    CD-44B CS-531D, CS-573D, CB10, CS-533D, CB-44B CB-534D, CP-563D, CB7, CP-533D, CS-563D CD8, CD10, CS-583D, CB-54B CD-54B CB-634D, CB-434D

    wheeled excavator
    M322C, W345B II W330B M325C MH M316C, M325B

    mini hydraulic excavator
    308D 308E CR 307B, 303E CR 307-A 303ECR, 308E 302.5, 303 307C, 304 308C 307D 305 308E SR

    road reclaimer
    RM-300, RM-500

    wheel-type loader
    928G, 914G, 910G

    track-type loader
    933

    forest products
    543, HA770, 1290T, 552, TK722, TK370, TK732, 1390, 533, TK381, HA870, 1190, TK721, HA871, TK1051, TK741, 541, TK711, TK752, 322C, TK380, HA771, 1190T, TK751, TK371, 551

    excavator
    375-A 322C FM 322C, 320C FM 5080, 5090B, 330 L 325-A L 320C, E120B, 325C L 325C, 312B L 365B, 322-A LN 350-A 315B FM L 330B, 345B II 320B LL 320-A 318C, 345B L 320 L 317-A N 317-A 385B, 315-A 325C FM 325-A E120, 322B L 312C L 320B L 374F 315C, 318B N 322 L 320B, 322B, 325-A FM L 315B L 374D L 330C FM 365B II 365B L 307-A 322-A L EL240B 320-A S 314C E240B, 325B L 330B LN 330C L 320-A L 320B LU 330C LN EL300B, 374F L 307, EL240C 322-A 325 L 345B, 312C, 312B, 322B LN 317 N E240, E180, EL180 322-A N 330B L E140, E70, 345C L 320B N 312-A 318B, 320B U E200B, E240C, EL200B 320B FM LL 350-A L 330C, 320-A N

    skid steer loader
    242B 226B3, 247B, 232B, 216B3, 226B, 216B, 257B, 242B3