095-1781: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-1781: Anel

    Número de Peça : 095-1781
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 2
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (mm): 14
    • Largura da Seção Transversal (mm): 1,2
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    exc
    312E, 313D2, 314E LCR 315F LCR 312D2 GC 312E L 314E CR 311F LRR 313D2 GC 313F 314F CR 312F, 313F L

    mex
    303.5E 305.5E2 CR 303.5E2 CR 304E 305.5E2 305.5, 308C 304E2 CR 303.5E2 303.5D 304.5, 305E2 CR 303C CR 306E2 307C, 304.5E2 306, 304D CR 303.5C 305E2 304E2 307B

    track excavators
    312D2L, 320L, 325L, EL300, 325, 322, E240, 312E