095-1783: Anel-Reserva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-1783: Anel-Reserva

    Número de Peça : 095-1783
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 0,63
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    log loaders forestry
    568LL, 538LL

    pipelayers
    561N

    pipelayer
    561M, 561N

    forestry excavators
    538GF, 322CFMHW, 568GF, 548GF

    mini hydraulic excavator
    308E2SR, 308E2 CR 308E2CR, 308E2 SR 307E2 308D 308E CR 307D 308E 308E SR 307E 308E2

    wheeled excavator
    M316C, M318C, M313C, M315C, M322C, M318C MH

    forest products
    1090, 548 558

    excavator
    320C, 568 FM 318D2 L 313D2 LGP 325F 345B L 345B II 323D S 314E CR 318D2 318C, 314E LCR 330C L 323F 315C, 320E LN 558 319D 322C, 329E LN 319D LN 323F L 320B L 312D, 311D LRR 326F LN 311C 325D L 313D2, 316E L 365B, 336F LN 320D L 336E L 336F, 330F, 324E L 315D L 312B, 365B II 324E, 345C, 316F L 336E LN 312C, 315F LCR 340F L UHD 336F L 312E L 320E L 330D L 340F L LRE 325D, 323D L 312C L 320E, 336E, 318B N 314D CR 318F L 330F L 313D, 312D L 323F SA 320D2 L 314C 323F OEM 312D2, 322C FM 538 340F, 312E, 345C L 329E, 312B L 318B, 326F, 324D, 326F L 314D LCR 330D, 325C L 324D FM 313B 322B L 312D2 GC 330F LN 329E L 320E RR 317 N 330C, 313D2 GC 315, 330FMHPU 323E L 320B N 311F LRR 323E LN 330C LN 325F LCR 336FMHPU 312D2 L 325C, 325D FM 320F L 325B L 320B S 320D LRR 315B L 323F LN 319D L 385C L 313F 568 FM LL 330D FM 312F, 324D L 336D L 320E LRR 317B LN 313F L 385B, 317B L 329F L 335F 336E HVG 318E L 335F LCR 322B LN 321C 317, 323D LN 319C 320D, 320D2, 312, 330D LN 318D L 385C, 314F CR 323E SA 320D RR 330F OEM 345B, 324D LN 324E LN 330 L 320B

    track excavators
    320C, 320B, 312D, 330C, 318B, 322C, 330, 307D 326FL, 323ESA, 322BLN, 322CL, 325DL, 315FLCR, 325CCR, 318D2L, 323DLN, 320EL, 330DL, 336FL, 313BCR, 329ELN, 319DLN, 325CL, 345BL, 323DL, 324DL, 326FLN, 320CL, 318DL, 311DLRR, 330CL, 336FLN, 345CL, 320ERR, 330L, 325L, 325B, 322B, 315, 322L, 315B, 330FL, 330FLN