095-1787: Anel-Reserva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-1787: Anel-Reserva

    Número de Peça : 095-1787
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 0,87
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    log loaders forestry
    558LL, 568LL

    oem solutions
    OEMS

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    forestry excavators
    320DFMGFB, 568GF

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    307B, 307C

    wheel-type loader
    938H, 962H, 962K, 950H, 966H, 950K, 972H, 966K, 972K

    forest products
    548 322C, SAT318TSC 558

    wheel loaders
    972K

    excavator
    314E LCR E110B, 323F L 318C, 336E HVG 320C, 313D2 GC 325-A L 320D L 568 FM LL 324D L 329D2, 328D LCR 330D, 330D L 329E, 322C, 336E L 326D2 L 324D, 329D L 325D L 311F LRR 320D, 350-A 325C L 325D, 345D L 330D LN 326F L 320D FM 336D2, 329E L 325-A 330-A EL240 320 L 336F, 312E L 324D LN 323D L 390D L 330D MH 320D LN 323F SA 320D2 L 320-A L 323F 323D SA 318D2 L 323D, 336D L 325D FM LL 325-A LN 330C, 320D2, 558 319D L 325D FM 323D S 320E LRR 320D LRR 315F LCR EL240B 336D2 L 315D L 5090B, 330D2 L 312D2, 385C L 336F LN 320D RR 568 FM 330D2 349D L 321D LCR 313B 330C L 330C LN 314D LCR 320E, 325C, 312D2 L 324E L 323, 336F L 325C FM 326D2, M325D L MH 336 329D2 L 345C, 336D LN 390D, 318B N 324D FM 312D L 323D LN 323E LN 315B L 330F, 312D, 326F LN 385C, 326F, 329D, E120B, E120, EL200B 322-A 320D GC 330B, 336E, 313F L 385B, 323F LN 330B L 325F LCR 320D2 GC 316F L 336 GC 385C FS 320D2 FM 349F, 330 L 311C 323D2 L 330D FM 340F L LRE 322B L 326D L 325 L 320E L 320-A N 318E L 329D LN 320D3 330F OEM 340 345B, E70B, 311D LRR 336D, 340D2 L 312B L 325B L 320 GC 312D2 GC 314E CR 349D2 L E450, 314D CR EL300, 325F 319D LN 325 LN 319D 335F LCR EL240C 320, 312-A 320B U 320C FM 320N, 330F LN 345B L 320-A 322-A N 385C L MH E240, 322N, 323F OEM 322C FM M325D MH E110, 330C FM 345B II 311-A 320B L 349F L 318F L 340F L UHD

    track excavators
    336D2L, 313D2L, 313D2, 323-07, 326FLN, 326FL, 336-07 336-07GC 336EL, 336DL, 330DL, 336FL, 320-01GC, 320-07, 330-07 330-07GC 320-07GC