095-2038: Arruela
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-2038: Arruela

    Número de Peça : 095-2038
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 13,5
    • Diâmetro Interno (mm): 7,8
    • Espessura do Aço (mm): 2
    • Material: Borracha/Aço
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    exc
    323D L 311D LRR 323D LN 320C, 311C 312D, 319D L 320D, 320D L 320D FM 320D LRR 318C, 321C 323D S 312D L 320D RR 320C L 315C, 323D, 321D LCR 312C L 318D L 313D, 312C, 314D LCR 320C FM E200B, 314D CR 319D 315D L 314C 320B, 319D LN 320D GC E120B, E110B, 323D SA 320B L 320D FM RR 319C 320D LN EL200B

    emac
    3046