095-7386: Anel-Reserva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-7386: Anel-Reserva

    Número de Peça : 095-7386
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,18
    • Diâmetro Interno (pol): 6,9
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Material: Plástico
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320D2 L 325 L 315C, 325-A L 325B, 320D, 326D2, 315D L 318E L 320B LL EL240B 320B L 319D L 320-A 320C FM 320E, 324D LN 318D2 L 325 LN 312C, 320-A L 320, 329E, 312-A 318C, 326D2 L 329D L 325D MH 325D L 320C, 320D LRR 322B L 329D, 323, 326F, 320D L 320D2, 325-A 323E LN 320E LRR 330D2 L 320E L 322C, 324D L 320E RR 320 L E120B, 320D2 FM 324D, 320D RR 330B L 322-A L 320D2 GC 323D2 L 322 L 329F L 323F L 323D L 329D LN 320D FM 330F, 323E L 323D, 325-A FM L 314C 313D2 LGP 538 318F L 324E L 320E LN 325-A LN 311C 323F SA 322B LN 325C, 316E L 318B, E240C, 320-A N 323F 322N, 319D LN 323E SA 325C L 323D2 322C FM 325D, 330D2 312B L 321B, 329E L E240, 336D L 320B, 323D LN 320 GC 329D2 L 330F L 320D GC 316F L 320D LN 325F LCR 320B N 320B FM LL 330F LN 319D 329E LN EL240 325C FM 321D LCR 320B LU 330B