095-8023: Anel-Reserva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-8023: Anel-Reserva

    Número de Peça : 095-8023
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 0,39
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    exc
    313D2, 314E CR 312E, 314F CR 349E L 313F L 349F L 314E LCR 313F 352F OEM 352F-VG 349E L VG 312D2 GC 349E L HVG 311F LRR 313D2 GC 352FMHPU 349E, 352F, 312E L 312F, 349F, 315F LCR 312D2L, 312D2, 349EL, 349FL, 349ELVG

    track excavators
    313D2, 314E CR 312E, 314F CR 349E L 313F L 349F L 314E LCR 313F 352F OEM 352F-VG 349E L VG 312D2 GC 349E L HVG 311F LRR 313D2 GC 352FMHPU 349E, 352F, 312E L 312F, 349F, 315F LCR 312D2L, 312D2, 349EL, 349FL, 349ELVG