095-8024: Anel-Reserva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-8024: Anel-Reserva

    Número de Peça : 095-8024
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,06
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 0,39
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    log loaders forestry
    538LL, 568LL

    mex
    307C

    exc
    330F LN 315, 336 GC 312B, 312C, 312D2, 314C 330F L 324E L 336FMHPU 313D2, 316E L 329E, 336E L 320E, 313F 336F LN 312D L 326F, 313F L 318D2 L 336F L 340F, 568 FM 315C, 336E, 315D L 336F, 318F L 311D LRR 320E L 311F LRR 538 336 323F OEM 330F, 312B L 314D LCR 323F L 312D2 GC 318E L 329E L 319D L 312D, 317 N 324E, 312C L 314E CR 558 323F 318B N 312, 312D2 L 312E, 314E LCR 323F LN 323F SA 325F 313D, 336E HVG 318D L 317B L 319D LN 320 GC 326F L 311C 317B LN 320E LRR 314F CR 319D 325F LCR 323E LN 323E SA 340F L UHD 323E L 568 FM LL 314D CR 316F L 313D2 LGP 335F LCR 320E LN 318D2 324E LN 336E LN 317, 329F L 315B L 340F L LRE 312E L 320F L 335F 313D2 GC 326F LN 318B, 323, 313B 329E LN 315F LCR 330F OEM 320E RR 330FMHPU 320

    forestry excavators
    538GF, 568GF, 548GF

    fp
    558 548

    track excavators
    312F, 312D, 318B, 336FLN, 315DL, 316EL, 323FOEM, 336-07GC 313FL, 318FL, 324EL, 326FLN, 316FL, 311DLRR, 315FLCR, 320EL, 329ELN, 319DLN, 326FL, 323ESA, 313BCR, 318D2L, 318DL, 320ERR, 336FL, 315B, 315, 336-07 330FL, 330FLN