096-0231: Sapata-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-0231: Sapata-Esteira

    Número de Peça : 096-0231
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Autolimpante)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:

    • As sapatas de esteira autolimpantes foram projetadas para serem usadas em condições de terreno instável e lamacento. Conforme essas sapatas se movem ao redor da roda motriz e da roda-guia, elas se separam uma da outra, fazendo com que os detritos caiam para fora. Essas sapatas de aço fundido estão disponíveis em larguras que as tornam adequadas somente para máquinas LGP, e não devem ser usadas em condições altamente abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 770
    • Tamanho do Parafuso (mm): M16
    • Tipo de Sapata: Autolimpante
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.