096-1055: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-1055: Anel

    Número de Peça : 096-1055
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,25
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 2,56
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    wheeled excavator
    M313C, M317D2, M315D2, M313D, M312, M314F

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308D 308E 307B

    excavator
    312C, 322C FM 329D L 322C, 320C, 324D L 320D, 311C 314C 325B L 320D L 325D L 320B N 320B S 325C, 325D, 320B L 312B L 330C, 312, 320B, 324D, 325B LN 312B, 329D, 312C L 322B L 313B 323D L

    track excavators
    314CLCR, 323DL, 320CL, 312BL, 329DL, 325BL, 320BL, 330CL, 325L, 325, 325CL, E240, 320L, 320DL

    wheel excavators
    M315F, M317F