096-1571: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-1571: Anel

    Número de Peça : 096-1571
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 4
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (mm): 132
    • Largura da Seção Transversal (mm): 7,9
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    exc
    320D L 326D2, 324D, 320D2, 326F, 325C L 329E L 325D L 320C, 320D, 323F 326F L 538 320D2 GC 320D2 L 323F LN 325F 326F LN 328D LCR 323F SA 321D LCR 320D FM 323D L 329E, 323, 330D2 323D, 320C FM 330F, 326D L 330F OEM 320B N 323D2 L 323F OEM 326D2 L 329D L 329F L 324D L 320B L 320B FM LL 320E L 323F L 320D GC 320D LRR 330D2 L 330F L 329D2 L 320E, 324E LN 329E LN 324E, 320, 320B, 322C, 323E SA 335F 324D FM 320F L 325C, 335F LCR 329D2, 330F LN 320D RR 320E LRR 323E L 329D, 325F LCR 320D2 FM 325D FM 320E RR 325D, 320B S 323D2 320D FM RR 321C 324E L 320 GC 320C L 320D LN 320E LN 323E LN 323D LN 323D SA 320B LL

    fp
    551, 521B, 541 2 522B, 548 552 2 558 1390, 552, TK751, 541, 2590, TK741

    track excavators
    320D2L, 326D2L, 324D, 320-07, 330D2L, 329DLOEM, 324DL