096-1581: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-1581: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 096-1581
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Diâmetro Externo (pol): 5,91
    • Diâmetro Interno (pol): 5,59
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 5,59
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 0,32
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,31
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II M325B W330B M325C MH

    forest products
    541 2 551, 1390, 552 2 TK752, 2590, 541, TK1051, TK741, TK751, 552

    excavator
    320-A N 325-A L 320B, 330 LN 345C, 325B L 325-A 320 L 568 FM E110, 320-A E240B, E110B, 330B L 322C, 345B, E240, 322-A N 322B LN 320-A L 325C FM 325B, 558 M325D L MH 330-A L 320B L 325D FM 330 L 345B II 325 LN 330-A 312-A E450, 322 L 325 L E140, 325D FM LL E300, EL240C EL300, E200B, 345B L 325-A FM L 320B S 330B LN 325-A LN 322B L 320C, 5080, 330D FM E120B, 320B N 322C FM