096-1621: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-1621: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 096-1621
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (mm): 89,5
    • Diâmetro Interno (pol): 3,52
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    underground mining loaders
    R2900

    mini hydraulic excavator
    307B, 307-A

    excavator
    320-A L 330-A L 320B N 320B, 330B, 330-A 311B, 350-A L E110, 350-A 320B L 5230B, 322B LN 330-A L 325-A 312B L 325B LN 330B L 311-A 5230, 325B L 325-A L 5080, 318B, 350 L EL300B, 320 L 325 L E180, E110B, 320B LL EL240C 345B L 330-A LN E240B, 330 L 322-A N 320-A 307, 317-A N E70, 322 L 315B L 312-A 320B S 325-A LN E70B, 375-A 315-A 375-A L E300, 5130B, 318B N 322B L 325 LN