• \
  • Home
  • 096-1884: Selo do Limpador de Entrada de Pressão
096-1884: Selo do Limpador de Entrada de Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-1884: Selo do Limpador de Entrada de Pressão

    Número de Peça : 096-1884
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única

    Evita que contaminantes externos entrem no sistema. Limpadores de lábio único (o lábio é o aro ou a borda de proteção do selo) limpam a haste à medida que ela se retrai. Limpadores de lábio duplo limpam a haste à medida que esta se retrai e vedam o óleo, o que elimina o "gotejamento" (vazamento cosmético). Os limpadores de lábio duplo permanecem presos com uma montagem de rolamento. Esses limpadores de uretano estão contidos em caixas de metal para mais resistência. Costumam ser conhecidos como limpadores "enlatados" (envoltos em metal) ou limpadores em "J" (o metal normalmente constitui uma forma em "J" quando visto na seção transversal).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro externo - B (mm): 8,35
    • Diâmetro Interno (mm): 56,50
    • Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única
    • Largura - A (+/- 0,508 mm) (mm): 74,02
    • Material: URE
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.