096-2597: ESFÉRICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-2597: ESFÉRICO

    Número de Peça : 096-2597
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esfera Cat® (Somente esfera solta)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    mini hydraulic excavator
    307

    wheel-type loader
    903C, 902C2, 903C2 901C2