096-3201: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-3201: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 096-3201
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 4
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Diâmetro Externo (mm): 160,00
    • Diâmetro Externo (pol): 6,30
    • Diâmetro Interno (mm): 152
    • Diâmetro Interno (pol): 5,98
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 151,93
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 5,98
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 0,36
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 9,25
    • Largura da Seção Transversal (mm): 8,9
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,35
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M318, M325C MH

    excavator
    365B, 330-A 349D, 325C FM 345B II 5090B, 345B L 330-A L 320B L 325 L 350-A E300, 345D L 318B, 325-A L 349D L 385C FS 325D FM 320B, 320 L 330B L 330C FM 345B, EL300, 558 330 L 325D FM LL 325C, 320-A 350 L 330 LN 385B, 330B LN 325-A 325B L 345B II MH 320N, 5080