• \
  • Home
  • 0L-0478: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
0L-0478: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0L-0478: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0L-0478
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    est
    30/30 DEUCE

    lhd
    R1700G, R1600H, R1600G

    emac
    C9.3

    ttl
    939, 933

    motor graders
    12K

    track type tractors
    D6R, D6TXL, D6TXW, D6TLGPVP, D6TLGP, D6RLGP, D6RXL, D6G, D6RXR

    pipe
    PL72

    tmh
    TH62, TH82, TH103, TH63, TH83

    ap
    BG-2255C, AP-655C, AP-650B, BG-225C

    comp
    PS-500

    wtl
    930T, 930R, HIN2021D

    pipelayers
    PL72

    adt
    D300E, D250E II D300E II D250E

    meng
    3612 3608 3616

    ttt
    D6R II D6R, D6T, D4H, D6R III D6T LGP D6R XL D6T XL PAT D5C III D5H XL D6T XW D5H, D6T XL D6H, D6T LGPPAT D4H XL D6H XL D6E D5E, D4H III D6R LGP D6R STD D4E SR D4C III D6T XW PAT D3C III D6H XR D6E SR D6G SR

    skidders
    527CA

    wts
    611, 615C, 615C II

    off highway trucks
    785G

    tskd
    527 D4HTSK III 517 D4HTSK II D5HTSK II

    mg
    160H, 140H, 140H NA 120K 2 120G, 130G, 135H NA 160H NA 12H NA 120H NA 140K 2 135H, 163H, 140K, 120K, 12H, 143H, 120H, 160K, 163H NA 12K, 160H ES 12G, 140G, 140H ES 12H ES 120H ES 160G

    oht
    784C, 775D, 773B, 793B, 777E 785D, 793C, 789B, 789C, 773D, 777D, 785C, 776D, 784B, 793D, 789D, 785B, 775B