• \
  • Home
  • 0L-0639: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
0L-0639: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0L-0639: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0L-0639
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    bhl
    416B, 446B

    lhd
    R1700G, R2900G

    emac
    3304

    teng
    3126

    it
    IT28F, IT12B

    wtl
    980C, 950F II 988F, HIN2021D

    meng
    3306B C32 3408B C18 3516B 3516 3512B 3508B C7.1 3608 3508 3306 3116 3406E 3512 3304B 3126 3406B 3412D 3412E 3412C 3408 3412

    petr
    C15 C9 C7 CX31-C9I TH31-C9P 3516C CX38-P892 CX31-C13I CX38-P800 TH31-E61 TH35-C11I C11 CX31-P600 TH35-C15I CX31-C18I 3512 C18 CX35-P800 CX35-C18I CX31-C11I TH35-E81 TH35-C13I C13 CX31-C15I TH31-C9I

    ttt
    D5H XL D5H

    ieng
    3406B 3116 C18 G3406 3508 C9.3 3406C 3512 C7 3126B G3306 3412C D330C 3408C C9 3204 3306 3408B 3126 3406 3408E 3408 C13 C-16 C15 3406E 3412 3208 C-15 G3304 3304 3412E D333C 3176B 3306B G3412 3176C C-12 C11 G3408 3456 3304B 3516 C-10 C-9 C9.3B G3306B 3196 3114

    epg2
    SR5

    wts
    613B, 615C, 611, 613C, 613C II 615C II 631E, 637E

    tskd
    D4HTSK II D5HTSK II

    oht
    777C, 776C, 773B

    epg
    3512 3304B 3516B 3516 C32 3508